AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Elesa - IF 2019 : le design Elesa gagne à nouveau
25 févr. 2019
Temps de lecture: minutes
Ce sont ces hypothèses qui ont poussé Elesa à concevoir le nouveau volant à trois bras VB.839. Du chevauchement idéal de deux triangles tournés d'un angle de 8°, naît une conception unique qui permet une application plus directe du couple de serrage par l'opérateur, se traduisant, en pratique, par un maximum de confort et de sécurité dans les opérations de serrage.
Fabriqué en technopolymère noir avec finition semi-brillante, il est disponible avec un capuchon central dans l'un des 7 coloris ELECOLORS : orange, gris, jaune, bleu, rouge, noir et vert.