AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Elesa - HaPeS Award pour l'indicateur de niveau de colonne HCK-GL
26 nov. 2014
Temps de lecture: minutes
L'une des catégories les plus intéressantes présentes dans le vaste catalogue de composants mécaniques pour l'industrie de l'entreprise Elesa S.p.A. de Monza est celle des accessoires pour systèmes hydrauliques.
Parmi ceux-ci, l’indicateur de niveau de colonne HCK-GL mérite une attention particulière. Le produit, entièrement « Made in Italy », a été conçu, créé et breveté par Elesa S.p.A. pour garantir les meilleures performances dans les secteurs d'application où il est nécessaire de lire le niveau de liquide des systèmes hydrauliques, qui peuvent contenir des agents chimiques agressifs.
Le design compact et essentiel est original ELESA. HCK-GL est composé de deux bornes de fixation en technopolymère noir, d'un tube en verre Pyrex®* transparent, d'un support en aluminium et d'une protection frontale en polycarbonate transparent. Ce qui rend ce produit unique sur le marché est la modularité de ses éléments individuels, qui peuvent être choisis dans la gamme standard ou personnalisés avec des longueurs spéciales jusqu'à 1500 mm, grâce aux multiples possibilités de personnalisation qu'offre Elesa S.p.A.. offres au client. Le tube en verre Pyrex®* est notamment le cœur de l'indicateur, grâce à son excellente résistance aux chocs thermiques et aux agents chimiques.
Le verre Pyrex®*, associé aux joints toriques spéciaux en caoutchouc synthétique FKM de type VITON** et aux vis en acier inoxydable AISI 304, permet l'utilisation du HCK-GL en contact avec des liquides agressifs, tels que les solutions contenant du glycol, largement utilisées dans les systèmes de refroidissement ou dans des contextes d'application à basses températures pour empêcher le liquide de geler.
La protection transparente en polycarbonate, placée sur la façade, est extrêmement résistante aux chocs accidentels, comme l'ont démontré les tests en laboratoire ; de plus, il est facilement démontable et permet d'effectuer très facilement les opérations de nettoyage.
Grâce à ces caractéristiques structurelles, l'indicateur de niveau à colonne HCK-GL garantit toujours une parfaite visibilité du niveau de liquide.
Il existe également de nombreuses exécutions spéciales qui déterminent une forte personnalisation du produit, rendant HCK-GL très polyvalent dans ses possibilités d'utilisation. Les exécutions spéciales sur demande comprennent, entre autres, l'ajout d'un flotteur, d'un thermomètre à cadran intégré ou externe, d'une vis spéciale avec robinet pour vidanger le fluide et d'un capteur électrique pré-calibré à différentes températures.
Le kit SLCK est également disponible, grâce auquel les indicateurs de niveau HCK-GL, en plus du contrôle visuel du niveau, fournissent un signal électrique lorsque le fluide atteint le niveau d'intervention établi. En fonction des besoins d'utilisation, il est possible d'appliquer plus d'un capteur pour obtenir le contrôle électrique des différents niveaux.
HCK-GL est un produit de qualité et de hautes performances, résultat d'un soin minutieux apporté aux phases de conception et de fabrication, comme le démontrent les nombreux tests en laboratoire auxquels sont soumis tous les produits Elesa.
La famille d'accessoires hydrauliques ELESA propose une gamme de solutions très diversifiées, dont l'indicateur de niveau à colonne HCK-GL représente un produit phare. Ce n'est pas un hasard si HCK-GL a remporté le prix du meilleur produit dans la catégorie instruments de mesure et capteurs lors de « HaPeS », le salon international de l'hydraulique, de la pneumatique, des systèmes de contrôle et de transmission, qui s'est tenu fin octobre à Katowice, en Pologne.
Une satisfaction pour ELESA, ainsi qu'une confirmation que la qualité de ses produits est également appréciée au niveau international.