AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Elesa - Des roues qui allient douceur et maniabilité
12 nov. 2018
Temps de lecture: minutes
Le polyuréthane "souple" est particulièrement résistant à l'usure, une caractéristique qui rend les roues de la série RE.F2 idéales pour une utilisation dans des environnements en présence d'agents atmosphériques, d'alcools et de glycols. Grâce à ces qualités, les roues représentent une solution idéale pour les applications extérieures et intérieures. Le polyuréthane moulé souple offre aux roues Elesa RE.F2 une grande élasticité, améliorant leur douceur, au bénéfice de la maniabilité même avec des charges élevées. De plus, l’élasticité permet une meilleure absorption des chocs et des vibrations. La résistance à l’usure permet d’utiliser moins de force pour pousser ou tirer les chariots. Les roues RE.F2 sont également fournies avec différents types de supports en acier, selon l'application.