AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Elesa - Des composants qui font la différence
21 sept. 2017
Temps de lecture: minutes
La collaboration entre ELESA S.p.A. et Elektra S.r.l. (fabricant renommé de machines à café) au goût entièrement italien, a amené les imposantes machines à café modèle Belle Époque sur les comptoirs des cafés Vergnano 1882 dans le plein respect du style et du design des locaux que Caffè Vergano promeut dans le monde entier.
Les poignées du porte-filtre et les boutons de régulation de la vapeur et de l'eau chaude choisis par Elektra sont imprimés par Elesa selon un design standard dans un matériau plastique technique spécial, avec les caractéristiques esthétiques de la bruyère mais résistant à l'usure, à l'humidité et aux températures élevées : un exemple de la polyvalence des applications que peuvent trouver les produits Elesa. Un projet commercial avec des valeurs culturelles extrêmement significatives qui traduisent concrètement l'excellence de trois marques Made in Italy.
Toutes les solutions personnalisées qu'Elesa est en mesure de proposer à ses clients naissent d'un produit standard disponible au catalogue en intervenant sur les variations possibles, y compris la couleur. Cela nous permet d'offrir rapidement et à moindre coût la qualité d'un produit standard testé dans le temps dans la variante personnalisée pour le client.