AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Éléments de serrage et de retenue
6 mai 2025
Temps de lecture: minutes
Elesa propose une série de produits et solutions simples, conçus pour permettre aux éléments de serrage et de fixation de rester solidaires de la machine conformément à la Directive Machines 2006/42/CE, la législation européenne des produits qui encadre la fabrication, la mise sur le marché et la mise en service des machines et qui définit les exigences essentielles auxquelles elles doivent satisfaire. Outre le risque élevé de compromettre la sécurité des opérateurs, la perte de parties de composants peut engendrer des retards de production liés aux temps d’arrêt de la machine ainsi que des frais d’entretien. Pour les concepteurs et ingénieurs mécaniques, s’assurer que tous les composants de la machine soient conformes à la directive ‘‘Machines’’, y compris les éléments de serrage, de fixation et de retenue, constitue un facteur essentiel de la conception.
Un exemple d’application commun est l’utilisation d’inserts filetés avec mécanismes de blocage.
Ces éléments garantissent, également en cas de vibrations ou de sollicitations, le maintien de la position des éléments de fixation grâce à la partie non filetée.
BT-HP e BT-HP-AV: Boutons moletés de retenue
GN 653.2: Vis de retenue avec poignée moletée
La gamme Elesa comprend également une série de chaînettes et câbles de retenue, afin d’éviter la perte de composants de la machine.
CV-T: Câbles de retenue en polyéthylène et acier INOX
CT-S: Chaînettes à bille en technopolymère et acier INOX
GN 111: Chaînettes à bille en laiton et acier INOX
GN 111.2: Câbles de retenue en acier INOX, également avec revêtement en PVC noir ou transparent
GN 111.4: Câbles de retenue à spirale en polyuréthane et acier INOX