AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Éléments d’indexage et de blocage
22 mai 2025
Temps de lecture: minutes
Doigts d’indexage
Composants standard pour un blocage rapide manuel ou automatisé de parties en mouvement.
⯀ Corps fileté en acier, acier INOX, SUPER-technopolymère.
⯀ Embouts obtenus à partir de matériaux de qualité et avec des tolérances précises, afin d’offrir des forces de blocage élevées et un blocage sécurisé.
⯀ Disponibles également en exécution permettant le blocage de l’embout en position de retrait.
⯀ Actionnement au moyens de boutons, leviers, anneaux ou clés de différentes formes et dans divers matériaux.
⯀ Ressort en acier INOX.
Fonctionnement des doigts d’indexage à ressort
Un doigt d’indexage à ressort crée un couplage géométrique séparable entre un composant fixe et un composant mobile. En actionnant le bouton, à savoir en le tirant ou en appuyant dessus, l’embout permet de bloquer ou de débloquer le composant. En tirant axialement le bouton, on obtient le contraste provenant de la pression du ressort et l’embout se soulève pour modifier le positionnement. Le doigt d’indexage à ressort avec levier se débloque très facilement : après retrait de la rainure, le levier glisse automatiquement le long de la courbure guidée par le ressort. Le composant revient ainsi en position de blocage.

Broches à billes
Composants standard avec billes et dents d’arrêt pour des fixations rapides entre les composants ou les pièces à usiner, notamment lorsqu'ils doivent être retirés et repositionnés fréquemment. En appuyant sur le bouton, les billes ou les dents d’arrêts sont libérées, ce qui permet de retirer librement le goujon de blocage et de le repositionner.

Poussoirs à ressort
Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour la fixation d’éléments mobiles dans des positions spécifiques, également en présence de vibrations. Une vaste gamme de poussoirs à ressort est disponible dans de nombreuses combinaisons de matériaux. Ils peuvent être équipés d’un ressort normal ou renforcé.
La gamme comprend des billes mobiles pour réduire l’usure, des roulements en plastique pour l’isolation électrique ou l’application d’un frein filet.