• Focus Produits

AVFP et AVFD | Patins anti-vibrations

20 juin 2025

L'auteur: Elesa S.p.A.

Temps de lecture: minutes

Les patins anti-vibrations AVFP et AVFD, dérivés de la série AVC, sont conçus pour des applications nécessitant une hauteur accrue ou une meilleure stabilité au sol.
L’intégration de plaques en acier trempé C43 garantit :
TAG_elenco_prova.jpg  la compatibilité avec les machines-outils équipées de vis de réglage
TAG_elenco_prova.jpg  une stabilité renforcée au sol, grâce à la plaque de base antidérapante


AVFP_AVFD.jpg

Caractéristiques de construction
Le treillis métallique du patin est fabriqué en acier inoxydable AISI 304, offrant une excellente résistance à la corrosion et aux sollicitations mécaniques.
La plaque supérieure intègre un creux facilitant l’accueil des vis de réglage, qui reposent directement sur l’amortisseur.
En option, un trou traversant peut être réalisé sur l’ensemble de l’élément pour une fixation directe sous la machine.
La plaque antidérapante est conçue pour empêcher le produit de glisser sur le sol, même sur des surfaces lisses.

AVFP_Forma.jpg

Applications principales
Les patins anti-vibrations AVFP et AVFD sont particulièrement adaptés pour l’isolation des vibrations en compression sur les machines suivantes :
•    Machines-outils traditionnelles
•    Machines à commande numérique (CNC)
•    Fraiseuses
•    Tours
•    Presses hydrauliques
•    Presses à froid
•    Rectifieuses



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Demande d'information
Toutes les news