AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Amortir les vibrations : voici les solutions ELESA
13 mars 2023
Temps de lecture: minutes
Le monde de la mécanique dispose déjà de solutions efficaces pour éviter que la quantité de vibrations produites en excès par les machines comportant des pièces mobiles telles que des moteurs, des pompes ou des systèmes de traitement d'air n'interfère négativement avec leur bon fonctionnement ou leur activité.
Cependant, face à l'ampleur des effets indésirables des vibrations et aux répercussions en termes de perte d'efficacité des systèmes, le monde scientifique continue de s'interroger sur le développement de nouvelles solutions et de nouveaux « métamatériaux » pour stopper ou réduire la propagation des vibrations dans l'air ou dans les corps solides.
Un groupe de chercheurs de l'École Polytechnique de Turin, en collaboration avec des chercheurs d'autres universités européennes, dans une étude récemment publiée dans la revue scientifique "Matter" (Structures optimisées pour l'atténuation des vibrations et le contrôle du son dans la nature : Une revue) a observé le phénomène dans la nature, en se concentrant sur les solutions adoptées par certains animaux comme les pics, qui percent les troncs d'arbres, ou certains papillons nocturnes, dont les ailes sont structurées pour ne pas être entendus par les chauves-souris. Il en ressort que de nombreux organismes se sont adaptés à leur milieu de vie à travers des processus évolutifs complexes qui leur ont permis, au fil des millénaires, d’obtenir des propriétés et des fonctionnalités avancées, produisant des matériaux et des structures extrêmement efficaces aux propriétés mécaniques, thermiques et optiques optimisées.
LA PUISSANCE D’UNE GAMME DE SYSTÈMES ANTI-VIBRATION DE PLUS EN PLUS LARGE
ELESA propose une gamme de plus en plus large d'amortisseurs de vibrations à laquelle s'ajoutent les récents socles amortisseurs de vibrations AVR constitués de deux plaques d'acier galvanisé collées sur les deux faces d'un corps amortisseur de vibrations en caoutchouc NBR (dureté 30, 50, 55, 60 et 80 Shore A). La gamme propose également des plaques carrées avec revêtement en caoutchouc SBR (AVR-Q) et des plaques rectangulaires (AVR-R).
Les nouvelles bases antivibratoires AVR offrent une protection efficace contre les vibrations et les chocs là où une résistance à la compression est requise et sont indiquées pour répondre aux exigences des systèmes de traitement de l'air en milieu industriel (CVC), des tableaux électriques et des presses, sources possibles de vibrations qui doivent être isolées autant que possible pour éviter les dysfonctionnements et protéger la santé de l'opérateur.
PR_AVR.jpg
Sont également présents dans la gamme d'amortisseurs de vibrations Elesa :
▪ Amortisseurs de vibrations en caoutchouc naturel NR, associés à des inserts filetés en acier galvanisé ou en acier inoxydable AISI 304 de différentes formes : cylindrique, conique, en sablier, en cloche. Amortisseurs de vibrations en caoutchouc de silicone MVQ conformes à la FDA (U.S. Food and Drug Administration), avec possibilité d'utilisation dans l'industrie alimentaire et médicale (diverses séries DVA, DVB, DVC, DVF, DVL). Également disponible sur demande dans différents matériaux.
▪ supports antivibratoires à bride double effet, en aluminium peint en bleu (série AVG)
▪ Coussins anti-vibrations en acier inoxydable AISI 304 (série AVF)
▪ amortisseurs de vibrations à câble entièrement en acier inoxydable AISI 316, composés de deux paires de barres, reliées entre elles par un câble à enroulement hélicoïdal - boucle (série AVC)
▪ amortisseurs de vibrations à ressort en acier galvanisé avec corps et revêtement antidérapant en caoutchouc NBR (série AVM).
▪ Pieds de nivellement antivibratoires avec bases, tiges et disque antivibratoire de différentes tailles et combinaisons de matériaux, adaptés à des charges jusqu'à 40 000 N pour offrir une stabilité aux machines lourdes même en présence de fortes vibrations.