AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Ligne SAN Elesa : composants plastiques auto assainissant
7 avr. 2023
Temps de lecture: minutes
Composants pour les Constructeurs de Mobilier et d'équipements médicaux
AUTO-ASSAINISSEMENT ET AGENTS PATHOGÈNES
L'auto-assainissement est une méthode de nettoyage qui permet d'éliminer l'accumulation d’agents pathogènes sur les surfaces avec lesquelles nous entrons en contact, sans devoir utiliser des détergents chimiques, ce qui comporte des avantages considérables : des économies de coûts directs, une réduction de l'impact environnemental résultant de l'utilisation de produits chimiques industriels et écotoxiques ainsi que l'élimination de l'exposition aux toxines qu'ils libèrent dans l'environnement et qui peuvent être nocives pour la santé.
Les agents pathogènes sont des agents biologiques responsables de l’apparition d’un état pathologique dans l’organisme hôte. Ils sont principalement divisés en bactéries, champignons et virus. Tous les environnements dans lesquels nous vivons sont potentiellement exposés au risque de prolifération d’agents pathogènes, mais dans certains d’entre eux, comme par ex. les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et cabinets médicaux, où l’on constate des taux élevés de résistance aux antimicrobiens, ce risque est ressenti comme une menace réelle pour la santé. En effet, on a justement observé dans ces environnements que même si les procédures traditionnelles de désinfection sont scrupuleusement effectuées, dans 5 à 30 % des cas, une contamination microbienne sur les surfaces à fréquence de contact élevée, notamment celles touchées par les mains, est possible.
Il est donc important de mettre en place des mesures de prévention efficaces, afin de réduire la possibilité de contracter des infections.
SAN ANTIMICROBIAL: UNE GAMME SPÉCIALE DE PRODUITS ELESA
Pour répondre à ce besoin, ELESA a développé une gamme de composants en technopolymère pour l’auto-assainissant contenant des additifs antimicrobiens inorganiques à base d'ions d’argent (sans principes actifs pharmaceutiques, antibiotiques ou pesticides) qui, en pénétrant dans la surface de la cellule, attaquent son ADN, empêchant ainsi la prolifération d'organismes indésirables tels que les microbes, les bactéries et les champignons.
Les inserts métalliques sont en acier INOX pour une résistance à la corrosion efficace.
Les particules d'argent contenues dans la masse de technopolymère spécial sont réparties dans l’ensemble du matériau et pas uniquement sur la surface, ce qui permet de maintenir inchangé l'effet antimicrobien auto-assainissant pendant tout le cycle de vie des composants, même en présence
d’abrasion en surface.
Conçus pour être montés sur des équipements médicaux et hospitaliers, sur des appareils destinés à la rééducation et aux personnes à mobilité réduite, sur des machines destinées à l’industrie pharmaceutique, sur du mobilier urbain et dans les lieux publics, ces composants sont exempts d'effets secondaires toxiques. Ils offrent résistance à la corrosion, à l'humidité et aux détergents utilisés lors d’une éventuelle désinfection, toutefois obligatoire en vertu de la loi dans certains types d’environnements.

COMMENT LES IONS D’ARGENT Ag+ AGISSENT-ILS ?
- Ils pénètrent à la surface des cellules
- Ils bloquent le système enzymatique
- Ils attaquent l'ADN du microbe, l'empêchant de se reproduire
Le mécanisme contrôlé de libération des ions d'argent permet de sauvegarder l'inaltérabilité des caractéristiques antimicrobiennes dans le temps, même après de nombreux cycles de lavage, constituant une garantie de la caractéristique antimicrobienne de la ligne SAN - Antimicrobial.
LES INFECTIONS CONTRE LESQUELLES LES COMPOSANTS DE LA LIGNE SAN PEUVENT NOUS PROTÉGER
Les agents pathogènes testés et les principales infections y associées sont énumérés ci-dessous. Des tests en laboratoire ont montré que 98,9 % de la charge bactérienne est éliminée en 24 heures.
Antimicrobial sont fournis avec un Certificat de Conformité « Propriété Antimicrobienne des Matériaux », obtenu suite à des tests effectués sur des échantillons de matériaux dans des laboratoires accrédités, conformément à la norme ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces) qui dérive de la norme JIS Z 2801.
*Les tests ont été effectués auprès de CSI Spa, un laboratoire reconnu et accrédité par ACCREDIA au niveau national et international. Le laboratoire est conforme aux exigences de la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Identifiant certificat : C0144\FPM\FOOD\19
LES AGENTS PATHOGÈNES ET LES INFECTIONS CAUSÉES
- Staphylococcus aureus
Le Staphylococcus aureus est l’une des causes les plus fréquentes de bactériémie et d’endocardite infectieuse. En outre, il peut provoquer diverses infections de la peau et des tissus mous, notamment lorsqu’il pénètre les barrières cutanées ou des muqueuses. Escherichia coli
La plupart des souches de la bactérie E. coli ne causent pas de maladie, vivant naturellement dans les intestins, mais les souches virulentes peuvent causer des gastro-entérites, des infections des voies urinaires, des méningites néonatales, des colites hémorragiques et la maladie de Crohn. Les signes et symptômes courants comprennent des crampes abdominales sévères, de la diarrhée, une colite hémorragique, des vomissements et parfois de la fièvre. Dans des cas plus rares, les souches virulentes sont également responsables de nécrose intestinale (mort des tissus) et de perforation sans évoluer vers un syndrome hémolytique et urémique, une péritonite, une mammite, une septicémie et une pneumonie due à des bactéries aérobies à Gram négatif.Klebsiella pneumoniae
L'affection la plus courante causée par la bactérie Klebsiella pneumoniae à l'extérieur de l'hôpital est la pneumonie, généralement sous la forme d'une bronchopneumonie et également d'une bronchite. Ces patients ont une tendance accrue à développer un abcès pulmonaire, une cavitation, un empyème et des adhérences pleurales. Le taux de mortalité est d’environ 50 %, même avec une pharmacothérapie antimicrobienne.Pseudomonas aeruginosa
La bactérie pseudomonas aeruginosa infecte généralement les voies respiratoires, les voies urinaires, les brûlures et les plaies, et provoque également d’autres infections du sang.Candida albicans
Le Candida albicans est l’un des groupes d'organismes (champignons-mycètes) les plus courants qui causent des infections nosocomiales. Il se manifeste généralement par une infection superficielle des muqueuses de la bouche (hommes et femmes) ou du vagin (femmes). En outre, il s’agit également du quatrième organisme le plus couramment isolé dans les infections de débit sanguin.