AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Les composants ELESA pour le secteur médical et hospitalier
13 sept. 2022
Temps de lecture: minutes
Nous voudrions vous démontrer comment les caractéristiques des produits proposés sur le site elesa.com, se traduisent par une plus grande facilité d'utilisation, une simplicité de nettoyage, une sécurité et une adaptation parfaite au produit fini.
Les attentes de nos clients pour les produits utilisés dans l'industrie médicale sont principalement :
- Nettoyabilité maximale et simplifiée
- Résistance aux contacts fréquents avec l'eau
- Résistance au contact avec des produits chimiques
- Absence de creux et rebords ou pourrait se loger les microbes et bactéries
La règle sera de proposer des composants ergonomiques et fonctionnels, en acier inoxydable et/ou en plastique comme le technopolymère renforcé de fibre de verre et le SUPER-technopolymère. Les composants pourront également aider à maintenir la stérilité des équipements et du mobilier et, grâce à la faible rugosité de leur surface, ils seront plus faciles à nettoyer.
À ce stade, les éléments suivants sont très importants :
- Ergonomie et fonctionnalité,
- Facilité de manipulation,
- Dimensions et formes appropriées,
- Action réfléchie et reproductible qui vous permet d'effectuer les manipulations de manière intuitive.
L'industrie médicale comporte un large éventail d'exigences et d'applications
Les exemples ci-dessous montrent des dispositifs dans lesquels des éléments de verrouillage, de retenue, de positionnement, de sécurisation ou diverses formes de supports et de pieds réglables peuvent être utilisés. Pour nous permettre d'illustrer plus facilement les critères pour choisir un produit plutôt qu’un autre, nous avons sélectionné pour vous les gammes de produits HAUTES PERFORMANCES les plus recommandées pour le secteur médical :
- Appareils dans l'espace public, par exemple dans une salle d'attente et appareils utilisés simultanément par différentes personnes (par exemple, lits de poste d'urgence mobile, tiroirs et dessertes)
- Equipements utilisés par une seule personne qui doivent être désinfectés après le travail (lits dans les salles de massage, matériel de rééducation pour les exercices individuels)
- Machines et appareils utilisés par le personnel médical qui nécessitent une désinfection avec des agents chimiques à chaque fois (appareils pour les soins de la peau, outils spécialisés intégrés, par exemple avec un fauteuil)
- Tables d'opération et appareils utilisés pour un travail avec le plus haut degré d'hygiène et de stérilité, nettoyés avec des produits chimiques agressifs.
Les gammes que nous préconisons le plus souvent dans l'industrie médicale, en raison de leurs propriétés antibactériennes, de leur facilité de nettoyage ou de leur résistance aux produits chimiques, sont les gammes de produits spécifiées dans l'offre Elesa et Ganter :
Gamme SAN - composants aux propriétés antibactériennes – lire le communiqué ICI
Gamme CLEAN - composants blancs faciles à nettoyer avec une perception de propreté
Gamme INOX - composants équipés d'éléments en acier inoxydable
Gamme Hygienic Design - composants avec certificat EHEDG 2.0
Gamme SOFT-TOUCH – composants en matière plastique souple et antidérapante
Comment sélectionner les composants des machines, appareils et équipements du médical et hospitalier ?
Dans cette partie de l'article, nous détaillerons comment des propriétés spécifiques seront capables de rendre le quotidien des soignants et des patients plus simple et convivial. Nous examinerons de plus près par exemple, les boutons de serrage, les volants à lobes ou encore les poignées, qui sont très similaires les uns aux autres. Leurs différences détermineront leur adéquation à une application donnée.
Boutons de serrage et volants à lobes pour conditions difficiles
Les boutons de serrage sont très souvent utilisés dans l'industrie médicale et les équipements de rééducation et sont utilisés pour verrouiller facilement et précisément les éléments les uns avec les autres. Ils sont une combinaison d'une tige ou d'un écrou avec un élément qui permet un serrage manuel. De cette manière, nous éliminons le besoin d'utiliser des outils supplémentaires, ce qui est particulièrement utile lors d'une utilisation fréquente de l'appareil ou dans des endroits où l'opérateur (les patients) ne dispose pas d'un outil supplémentaire. Leur conception et le choix des matériaux à partir desquels ils ont été fabriqués n’ont pas été faits au hasard, et grâce à la sélection appropriée de la forme, de la rugosité de surface et du matériau, nous pouvons répondre très précisément aux exigences des applications.
Boutons de différentes gammes de produits. En haut, à gauche, la ligne SAN , à droite, la ligne CLEAN blanche et la ligne SOFT-TOUCH, en bas, la version acier SST - la ligne INOX , et la ligne HD à droite .
Tous les boutons ont une forme supérieure convexe pour empêcher l'eau de s'accumuler lorsqu'ils sont montés horizontalement. Il n'y a pas de creux et rebords sur le fond et la surface inférieure est spécialement incurvée. Grâce à cela, même en position de montage "par le bas", aucune saleté ne peut s'y accumuler. Les formes arrondies et l'absence de plan de séparation visible sur les boutons en plastique empêchent en outre l'accumulation de saleté. Les versions en acier inoxydable peuvent en plus être accompagnées d’un joint (ligne Hygienic Design) qui empêche la pénétration de contaminants à la jonction du bouton avec la partie serrée.
Mais ce n'est pas tout. Selon la version, nous pouvons choisir parmi de nombreux matériaux qui diffèrent par leurs propriétés physiques et chimiques, ce qui leur permet d'être utilisés dans différentes conditions. Ci-dessous, nous présentons les boutons des gammes SAN , CLEAN , INOX , Hygienic Design et SOFT-TOUCH et indiquons où vous pouvez utiliser leur avantage technique. Cela vous évitera de faire le choix d’un produit très cher du fait de ses qualités exceptionnelles, et donc de surpayer alors que vous n’avez pas l’utilité de ce niveau de qualité. Nous savons, en France, l’importance du respect des budgets dans les appareils médicaux afin de rester compétitif sur le marché.
Composants en technopolymère spécial avec additifs : gamme Hautes Performances SAN
Equipements hospitaliers, crèches, paramédical (utilisation recommandée pour la ligne SAN)
Les produits de la ligne SAN Antimicrobial sont fabriqués en technopolymère spécial avec additif d'ions d'argent sur une base inorganique, qui neutralise simplement les micro-organismes et les bactéries qui se multiplient à la surface des éléments. Ils sont parfaits pour les espaces publics.
Ils sont recommandés pour le réglage de la hauteur ou de l'inclinaison des lits d'hôpitaux, des sièges, des dossiers ou des appareils pour des mesures, les portes etc. La ligne SAN Antimicrobial est recommandée partout où les éléments de manipulation sont utilisés fréquemment et par de nombreuses personnes. Dans de telles conditions, il est difficile d'assurer une désinfection permanente à 100%. Le plastique technopolymère spécial fera le travail pour nous. Les inserts en acier inoxydable et la résistance à la température rendent les composants de la ligne SAN-Antimicrobial adaptés à la stérilisation et au lavage.
De tels composants sont donc idéaux pour les espaces publics, où le lavage ou la stérilisation se produit périodiquement.
Dans la ligne SAN-Antimicrobial on trouvera des volants de serrage, volants à lobes, écrous papillons, poignées étriers, poignées tiroirs, boutons moletés, manettes indexables, poignées fixes et poignées coniques.
Composants de couleur blanche : gamme Hautes Performances CLEAN
La ligne Clean répond parfaitement aux exigences des salles d’opérations
La ligne CLEAN se caractérise par un design unique et simplifie le nettoyage. L'absence de creux et rebords et les formes arrondies facilitent la lutte contre la saleté. Des matériaux correctement sélectionnés avec des inserts en acier inoxydable qui résistent aux produits chimiques et aux lavages fréquents.
Les composants sont fabriqués en couleur blanche, ce qui est particulièrement utile dans l'industrie médicale, permettant une identification rapide des traces de poussière et de saleté, contribuant ainsi au maintien de la propreté des appareils. Les produits de la ligne CLEAN sont donc tout spécialement adaptés pour les endroits où un nettoyage fréquent des matériels et équipements est nécessaire. Il s'agira des salles blanches, du mobilier paramédical, des centres de cosmétologie, des centres de kinésithérapie ou de rééducation. Leur poids réduit permet une utilisation sur les appareils mobiles et ils rendront les produits qui en seront équipés plus esthétiques.
Dans la ligne CLEAN on trouvera des poignées encastrables, des charnières, des poignées tubulaires, des boutons moletés, des volants à lobes et des poignées tiroirs.
Composants entièrement en acier inoxydable pour les applications les plus exigeantes
La ligne de boutons et poignées INOX en acier inoxydable a également une forme ronde et facile à nettoyer. De plus, ils résistent aux températures élevées et sont fabriqués en acier de la plus haute qualité résistant aux acides. Grâce à cela, ils travailleront dans les conditions les plus difficiles. Ils peuvent être lavés en toute sécurité dans les produits chimiques les plus agressifs, stérilisés ou irradiés aux rayons UV.
La gamme INOX est idéale pour les endroits qui nécessitent un nettoyage régulier avec des produits chimiques de composition agressive.
Les composants de cette série sont pleins, lourds et solides. Ils ne se cassent pas en cas de chute et sont difficiles à endommager. Même rayés, ils présenteront toujours les paramètres de résistance chimique les plus élevés après des années de fonctionnement. Nous les recommandons partout où les appareils doivent être nettoyés presque tout le temps, comme les industries pharmaceutiques ou la manutention de produits chimiques. De plus, ils doivent être résistants aux chocs ou aux coups.
De nombreux composants sont déclinés en version inox, différentes qualités sont proposées comme INOX AISI 303-304 ou 316. Nous vous invitons à les découvrir ICI
Boutons, poignées et pieds réglables : design, matériaux et traitement de surface au service de l’hygiène
Gamme de produits HD pour les applications avec les exigences d'hygiène les plus élevées
Les composants en acier inoxydable de la gamme HYGIENIC DESIGN présentent une surface polie et des joints hygiéniques spéciaux. Ils sont préconisés pour des applications sur des tables d'opération et sur les équipements de laboratoires.
Leur corps est en acier poli AISI 316L résiste aux acides, ce qui facilite le nettoyage. La structure spéciale est conçue de manière à empêcher l'accumulation de saleté.
Des matériaux non toxiques, des formes compactes sans creux (Ra <0,8 µm) sont quelques-unes des caractéristiques qui leur permettent d'éviter la contamination du produit final.
Les joints d’étanchéité résistent à des températures allant jusqu'à 150 degrés Celsius, ce qui rend possible leur stérilisation.
L'utilisation de composants hygiéniques raccourcit considérablement le temps de nettoyage. Moins de consommation de produits, d’énergie mais également d’eau douce, voilà ce qui se traduira à son tour par des économies importantes :
- Réduction des coûts d'exploitation
- Disponibilité des chaines de production allongée
Composants de la ligne SOFT-TOUCH pour une prise en main sure et confortable
Bouton de la ligne SOFT-TOUCH sur un équipement de rééducation et de fitness
Là encore, ELESA démontre sa capacité d’innovation afin de proposer des composants moulés dans les matières plastiques les plus évoluées et répondant aux attentes des patients lors de leur séances de rééducation.
Leur revêtement souple antidérapant améliore le transfert de force de la main du patient, absorbant également les vibrations durant la manipulation.
Dans des conditions parfois difficiles d’utilisation, tels que l’humidité, la transpiration, les crèmes et huiles de massage etc. l’utilisation des composants de la gamme SOFT-TOUCH permettra aux patients et aux praticiens d’avoir une bonne prise en main, évitant ainsi glissade ou dérapage au moment du réglage de l’équipement ou lors de la séance de travail.
Tous les composants présentés ici font partis des gammes HAUTES PERFORMANCES ELESA ou GANTER
Vous trouverez les fiches techniques, plans 2D/3D et nomenclatures sur elesa.com