ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kierteitetyt uros- ja naaraskytkennät, alumiini ja messinki
Materiaali
Tappi, kierteitetty holkki ja kiristysrenkaan mutterit nikkelöityä messinkiä.
Ilmaliitäntä sinistä anodisoitua alumiinia.
Vakioversiot
- VPB-F: sisäkierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
- VPB-F-L: sisäkierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
- VPB-M: ulkokierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
- VPB-M-L: ulkokierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
Ominaisuudet
VPB-imukuppiripustimet ovat kierteitettyjä holkkeja, joissa on kiristyssilmukkamutterit korkeuden säätöön ja automaatioon asentamista varten.
Kierteitettyä liitäntää käytetään tuen kiinnittämiseen imukuppiin. Vastakkaisella puolella on pikaliitin ilmanottoletkun liittämistä varten.
Yhteensopiva 6 x 8 läpimittaiseen muoviletkuun.