ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kierteitetyt uros- ja naaraskytkennät, teräs, alumiini ja messinki
Materiaali
Messinkivarsi.
Ruostumaton teräsjousi.
Kierteitetty AVP teräsholkki ja kuusiomutterit.
Ilmaliitäntä sinistä anodisoitua alumiinia.
Vakioversiot
- VPA-F: sisäkierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
- VPA-F-L: sisäkierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
- VPA-M: ulkokierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
- VPA-M-L: ulkokierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
Ominaisuudet
VPA-imukuppiripustimet sisältävät seuraavat:
- varsi imukupin kiinnittämiseen;
- kierreholkki, varustettu kahdella kuusiomutterilla, imukuppiripustimen nopeaan asentamiseen automaatiolaitteeseen;
- jousi imukupin iskun vaimentamiseen ja samalla tasaisen paineen ylläpitämiseen nostettavaan kuormaan nähden
- Ilmaliitäntä imuletkuun yhdistämistä varten.
Todellinen jousenisku on toiminnallinen varren pituuden osalta (I3), erityisesti seuraavasti:
- 16 mm 28 mm:n pituudessa
- 49 mm 65 mm:n pituudessa
- 74 mm 95 mm:n pituudessa
Yhteensopiva 6 x 8 läpimittaiseen muoviletkuun.