ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri

Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta. Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Navan peitekansi
Itsekiinnittyvä peitekansi AISI 304 ruostumatonta terästä, sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeisiin (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Vakioversiot
AISI 304 ruostumaton teräsnapa, H7 kalvettu reikä.
H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla.
- VRTP-P+I-SST: pyörivällä kahvalla tyyppiä I.621+x-SST polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, sertifioitu FDA:n mukaisesti.
- VRTP-P+IR-SST: taitettavalla kahvalla tyyppiä IR.620 polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, sertifioitu FDA:n mukaisesti. AISI 304 ruostumaton terästappi, holkki ja sisäiset komponentit, AISI 316L ruostumaton terästuki.
- K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:
79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Käsipyörän umpinainen rakenne mahdollistaa helpon puhdistamisen takaosan syvennysten puuttuessa. Koska teknopolymeeri on polypropeenipohjaista ja metallikomponentit ovat ruostumatontaterästä (AISI 304), tämä VRTP -käsipyörä soveltuu käytettäväksi elintarvike-, lääke- ja lääketieteen sektoreilla.