VDN.FP Umpinaiset käsipyörät

Duroplast

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin vahva, vahvistettu fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.

Rengas

Matta anodisoitu alumiini.

(Alkuperäinen ELESA-design - rek. USA patentti ja virallinen TM)

Vakioversiot

Mustaoksidoitu teräsnapa kalvetulla H7 reiällä.

H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla:

  • VDN.FP-A: ilman kahvaa.
  • VDN.FP+I-A: pyörivällä kahvalla I.301+x Duroplastista.
  • VDN.FP+IR-A: taitettavalla kahvalla IR.407 Duroplastista.
  • VDN.FP+IRS-A: automaattisella taitettavalla turvakahvalla tyyppiä Fold-O-matic® IRS.820  teknopolymeeri.
  • K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:

73650-10-K VDN.50 FP-A10-K

Mustaoksidoitu teräsnapa, ei porattu, standardista poikkeavien reikien tekemiseen:

  • VDN.FP: ilman kahvaa.
  • VDN.FP+I: pyörivällä kahvalla I.301+x Duroplastista.
  • VDN.FP+IR: taitettavalla kahvalla IR.407 Duroplastista.
  • VDN.FP+IRS: automaattisella taitettavalla turvakahvalla tyyppiä Fold-O-matic® IRS.820 teknopolymeeri.
Yleiset tiedot

Ergonomia

Kehällä sisäpuoliset uritukset, jotka parantavat otetta ja helpottavat käsittelyä.

Lisävarusteet

Lisävaruste pyynnöstä

Aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen, mustaoksidoitua terästä  GN 184.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Käsipyörät sisäänrakennetuilla tasapainottavilla vastapainoilla.

Käsipyörät ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.