ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kierteitetyt uros- ja naaraskytkennät, teräs, alumiini ja messinki
Materiaali
Messinkivarsi.
Ruostumaton teräsjousi.
Kierteitetty AVP teräsholkki ja kuusiomutterit.
Ilmaliitäntä sinistä anodisoitua alumiinia ja AVP-terästä.
Vakioversiot
- VPD-F: sisäkierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
- VPD-F-L: sisäkierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
- VPD-F-T: sisäkierteisellä liittimellä ja T-muotoisella Ilmaliitäntä.
- VPD-M: ulkokierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
- VPD-M-L: ulkokierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
- VPD-M-T: ulkokierteisellä liittimellä ja T-muotoisella Ilmaliitäntä.
- VPD-FR: säädettävällä sisäkierteisellä liittimellä ja suoralla Ilmaliitäntä.
- VPD-FR-L: säädettävällä sisäkierteisellä liittimellä ja L-muotoisella Ilmaliitäntä.
Ominaisuudet
VPD-imukuppiripustimet sisältävät seuraavat:
- varsi imukupin kiinnittämiseen;
- kierreholkki, varustettu kahdella kuusiomutterilla, imukuppiripustimen nopeaan asentamiseen automaatiolaitteeseen;
- jousi imukupin iskun vaimentamiseen ja samalla tasaisen paineen ylläpitämiseen nostettavaan kuormaan nähden
- Ilmaliitäntä imuletkuun yhdistämistä varten.
Erityispiirteenä pienet mitat, joiden avulla vähennetään painoa ja tilantarvetta automaatiolaitteessa, johon ne on asennettu.
Näiden ominaisuuksien ansiosta sitä voi käyttää myös pienillä imukupeilla
Tehokas jousenisku suhteessa pituuteen l2 vastaa 25,5 mm
Yhteensopiva 4 x 6 läpimittaiseen muoviputkeen.