SFP+a Huohotinkorkit

Roiskesuojalla ja lattamittatikulla, teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojus

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, puolimatta pinta.

  • SFP+a.: RAL 2004 oranssi, merkintä OIL.
  • SFP+a.....-C9: Väri RAL 9005 musta, merkintä OIL.
  • SFP+a.....-C2-N: RAL 2004 oranssi, ilman OIL-merkintää.
  • SFP+a.....-C9-N: Väri RAL 9005 musta, ilman OIL-merkintää.

Kierteitetty liitin

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.

Tiivisterengas

Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.

Litteä mittatikku

Litteä osio fosfatoitua terästä.

Pyynnöstä ja mikäli tilauksen määrä on riittävä, mittatikut voidaan toimittaa eri pituuksilla ja/tai täydellisinä MAX-MIN-tasoviivoineen.

Roiskesuoja

Teknopolymeeri.

Vakioversiot

  • SFP+a: ilman ilmansuodatinta (musta roiskesuoja).
  • SFP+F+a: D = 31, 42 ja 57 tech-fil-ilmasuodattimella sinkittyä teräslankaa (oranssi roiskesuojus); D = 70 tech-foam-ilmansuodattimella polyuretaanivaahtoverkkoa (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).
  • SFP-BA+F+a: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ (harmaa roiskesuojus).

Sinkitty teräslevybajonetti.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

SFP+a huohotinkorkit toimitetaan täydellisinä roiskesuojalaitteineen (alkuperäinen ELESA-design), jotka ehkäisevät öljyhukkaa ja sopivat erityisesti käyttösovelluksiin, jossa öljy on voimakkaassa liikkeessä ja voi roiskua huohotinkorkkia vasten.

Tekniset tiedot

Huohotinkorkkien erilaisten toteutusten ilmanvirtausnopeus saadaan kaaviosta säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen ilmanpaine-eron perusteella.

SFP-BA+F+a - Ilmansuodattimella, bajonettiliitäntä, teksti OIL 
SFP-BA+F+a - Ilmansuodattimella, bajonettiliitäntä, teksti OIL 
Muut toteutukset

Erityistoteutus pyynnöstä

Kierteitetty liitin myös NPT-kierteellä (National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) koodeille, jotka on merkitty talulukossa merkillä #.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.