VCT.SOFT Sakaravääntimet

""Soft-touch"" teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, pinnoitettu soft-touch-termoplastisella elastomeerilla (TPE), kemiallisesti sidottu, kovuus 70 Shore A, väri musta, mattapinta.

Raaka-aineiden pinnoite sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Värillinen keskikansi

Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, standardiväreissä, mattapinta.

Pyynnöstä ja jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa muissa väreissä tai mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.

Vakioversiot

  • VCT-B-SOFT: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • VCT-p-SOFT: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää kuten UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.