LS.A-STP-VD Säätökiinnike

Teknopolymeeritassu, kierretappi Superteknopolymeeri, Visually Detectable

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Alusta

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Nivelletty kanta

Lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) SUPERTEKNOPOLYMEERIÄ, RAL 5005 väri sininen, kuusiokololla ja säätökuusiolla.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Vakioversiot

  • LS.A-STP-VD: ilman liukuestelevyä.
  • LS.A-AS-STP-VD: liukuestelevy NBR-kumia, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan, sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeisiin (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.

SUPERTEKNOPOLYMEERISTÄ valmistetun varren ominaisuuksien ansiosta saavutetaan suuri jäykkyystaso ja mekaaninen kestävyys luonnollisen korroosionkestävyyden lisäksi.

Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).

Tilaustiedot

Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.

Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

NT.  Sinkitty teräsmutteri tai AISI 304 ruostumaton teräsmutteri.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.