ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeritassu, kierretappi Superteknopolymeeri, Visually Detectable
Alusta
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Nivelletty kanta
Lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) SUPERTEKNOPOLYMEERIÄ, RAL 5005 väri sininen, kuusiokololla ja säätökuusiolla.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Vakioversiot
- LV.F-STP-VD: ilman liukuestelevyä.
- LV.F-AS-STP-VD: liukuestelevy NBR-kumia, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan, sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeisiin (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Maahan asentaminen
Kahdella reiällä 180°, toimitetaan kalvolla (jonka saa helposti poistettua metallityökalulla), jolloin vältetään kaikki epäterveelliset lian ja pölyn kertymät, kun maahan asentamista ei tarvita (ks. kuva 1).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
SUPERTEKNOPOLYMEERISTÄ valmistetun varren ominaisuuksien ansiosta saavutetaan suuri jäykkyystaso ja mekaaninen kestävyys luonnollisen korroosionkestävyyden lisäksi.
Alustan alahuulteen alapuolella oleva erityinen pyällys antaa erinomaisen vakauden ja otteen, kun tasauselementtiä käytetään ilman liukuestelevyä myös pinnoilla, jotka eivät ole täysin tasaisia.
Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).
Tilaustiedot
Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.
Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:
- kohteen kooditAlustat
- kohteen kooditVarret ja kannat.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
NT. Sinkitty teräsmutteri tai AISI 304 ruostumaton teräsmutteri.