RE.F7-HT Monoliittiset pyörät

Duroplast, korkeat lämpötilat

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Pyörän runko

Fenolipohjainen (PF) Duroplast, kestää enintään 300 °C lämpötiloja.

Kovuus 92 Shore D ±5.

Keskiö läpivientireiällä.

Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Koska kääntyvä RE.F7-HT pyörä kestää korkeita lämpötiloja, se on erityisen sopiva käytettäväksi elintarviketeollisuudessa ja paistouuneissa, erityisesti leipomosektorilla.

Pyörän liikkettä varten kohdistuva työntövoima [N]
 Kuorma [N]
10002000
D[mm]8040-
1003782
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

Suosittelemme akseleiden käyttöä asentamisessa AXL.F7 .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.