AVC Teräsköysieristimet

Ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kaapeli, tangot ja ruuvit

Ruostumaton teräs AISI 316.

Vakioversiot

Kierteitetyt läpivientireiät.

  • AVC-4: kaapelin pituus riittää 4 kelalle.
  • AVC-6: kaapelin pituus riittää 6 kelalle.
  • AVC-8: kaapelin pituus riittää 8 kelalle.
  • AVC-10: kaapelin pituus riittää 10 kelalle.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Teräsköysieristimet AVC käsittävät 2 tankoparia, jotka on liitetty yhteen liitoskaapelilla, jossa on spiraalikäämi.

Niitä käytetään yleensä tärinäneristämiseen ja iskujen absorbointiin, kun tarvitaan aksiaalista pitovoimaa sekä puristus- ja repeytymislujuutta.

Tärinä voi aiheuttaa:

  • koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
  • terveydelle vahingollinen;
  • melu.

Ne sopivat erityisesti käytettäviksi LVI-laitteiden, pumppujen, puhdistus- ja suolanpoistolaitteiden, kojetaulujen, rautatie-, meri- ja sotilaskalustojen kanssa. Joitakin esimerkkejä käyttösovelluksesta on esitetty kuvassa 1.

Ks. Suuritehoiset tärinänvaimentimet - Ominaisuudet ja valintakriteerit.

AVC-10 - Kymmenen kierteinen 
KuvausPuristuslujuusAksiaalinen pitovoimaLeikkausvastus
Min. kuorma
[N]
Maks. kuorma
[N]
Min. taipuma
[mm]
Maks. taipuma
[mm]
Min. kuorma
[N]
Maks. kuorma
[N]
Min. taipuma
[mm]
Maks. taipuma
[mm]
Min. kuorma
[N]
Maks. kuorma
[N]
Min. taipuma
[mm]
Maks. taipuma
[mm]
AVC-4-4-53501102550110132040510
AVC-4-4-644590264590351033513
AVC-4-6-6120030024200300237015037
AVC-4-6-93701402770140363070513
AVC-4-7-110801802980180283090517
AVC-4-8-803706602637066024100270412
AVC-4-10-80850150025850150013400900411
AVC-4-10-1083006302730063026150300514
AVC-4-13-102100025002810002500255001000513
AVC-4-13-1334201060211420106039170520522
AVC-4-16-120126030002912603000254401780418
AVC-4-16-15268017802136801780393401020624
AVC-6-7-822004502620045025100230311
AVC-6-8-6760010002460010002330060038
AVC-6-10-80150025002515002500137501400511
AVC-6-10-1403806604103806604885300526
AVC-6-13-90156034802615603480135501475412
AVC-6-13-13585015004118501500411300800621
AVC-8-10-801300250025130025001240092039
AVC-8-10-14030082031130082016100390624
AVC-8-13-1201500300041115003000376001500719
AVC-8-13-1451230208041212302080485401080522
AVC-10-16-1502400490051124004900498202000520
AVC-10-16-18517502800616175028006122801160630

Minimikuorma on arvo, jonka alittuessa tärinänvaimennin ei pysty eristämään tärinää, sillä se liian jäykkä.

Maksimikuorma on arvo, jonka ylittyessä saattaa ilmetä jonkin tyyppinen vika, joka vaarantaa tärinänvaimentimen toiminnallisuuden.

Vähimmäistaipuma on minimikuormaa vastaava tärinänvaimennustuen puristuminen.

Enimmäistaipuma on maksimikuormaa vastaava tärinänvaimennustuen puristuminen.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Tärinänvaimentimet kaapelilla ja AISI 304 ruostumattomilla terästangoilla.
  • Tärinänvaimentimet kaapelilla ja kromipassivoiduilla alumiinitangoilla.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.