ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Itsestään sammuva teknopolymeeri

Materiaali
- Kahvan runko: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta, mattapinta.
- LED-valon diffuusori: UL-94 V0 itsestään sammuvaa polykarbonaattia, väri opaali.
LED-nauha
Tyyppi RGB, syöttöjännite 24Vdc +/- 10% (max. virrankulutus = 120 mA). Värisävyt voivat vaihdella hiukan tehonsyötön jännitteestä riippuen.
Vakioversiot
Messinkiholkit, M6 kierteitetyt pohjareiät takaa asentamiseen.
- M.2000-LD-RGB-C: muovinen liitin, 4 napaa, lähtö takana.
8-napainen kaapeli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM tyyli 1569/2517, lähtö takana, kaapelin taittosäde > 70 mm
- M.2000-LD-RGB-F2.5: pituus 2.5 m.
- M.2000-LD-RGB-F5: pituus 5 m.
IP-suojaus
IP67 ja IP69K, suojausluokka, ks. taulukko EN 60529.


Ominaisuudet ja käyttökohteet
M.2000-LD-kahva on ihanteellinen ergonomian, toiminnallisuuden ja kompaktin muotoilun yhdistelmä.
Kahvatoiminnon lisäksi se integroi yhdeksi tuotteeksi myös merkkivalopilarin. Nämä kahvat asennetaan tyypillisesti koneiden oviin tai suojuksiin. LED-nauhan väri voidaan määrittää asianmukaisella sähkökytkennällä siten, että se ilmoittaa turvatilan (IEC 60204-1).
Esimerkki:
- punainen: tarvitaan välitöntä toimintaa vaarallisen tilanteen ratkaisemiseksi
- vihreä: normaalit toimintaolosuhteet
- keltainen: odota, kone on sammumassa tai siirtymävaiheessa
- sininen: käyttäjä on tehnyt toimintapyynnön (esimerkki: näppäintä painamalla)
Mikäli käytetään pidennystä kulmaliittimellä, kaapelin lähdön suunta on esitetty kuvassa 1.
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Edellä olevan ilmoituksen kohde on Euroopan unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:
- 2014/35/EU Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU (EMC) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
- 2011/65/EU (RoHS) Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
Yhdenmukaistetut standardit ja viittaukset muihin teknisiin eritelmiin, joiden osalta vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan: EN 60947-5-1:2017
LED-nauhan johdotusohjeet
Asianmukaisella kaapeloinnilla on mahdollista saada yksi 7 LED-nauhan väristä.
Yleinen kosketin (1) vastaa valkoista johtoa (kaapeliversio) ja se tulee kytkeä aina virransyötön negatiiviseen napaan. Muut kolme johtoa voidaan kytkeä yksittäin positiiviseen napaan, jolloin saadaan vastaavasti LED-nauhan punainen, vihreä ja sininen väri, tai ne voidaan kytkeä samanaikaisesti muiden värien saamiseksi alla olevassa taulukossa ilmoitetulla tavalla. Muut värit saadaan säätämällä yksittäisten kanavien kirkkautta PWM-tekniikalla.



Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
FC-M12x1-: pidennykset 4-napaisella M12x1 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- LED:in käyttöjännite 12V.
Toinen standarditoteutus
M.2000: Yksinkertainen lisäkahva ilman kytkintä.
M.2000-SWM: Kahvat yksiasentoisella sähkökytkimellä kaksoiskosketus.
M.2000-SWM-LD: Kahvat yksiasentoisella sähkökytkimellä ja LED-merkkivalolla.