ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Itsestään sammuva teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta.
Monostable sähkökytkin painikkeella
Laite on muodostettu normaalisti avoimesta (NO) ja normaalisti suljetusta (NC) koskettimesta.
Kytkentä tapahtuu painamalla sinistä painiketta (yksiasentoinen kosketin).
LED
Punainen ja vihreä LED voidaan määrittää ulkoisella logiikalla ilmoittamaan kytkimen tilan.
Jännitealue 24 Vdc ± 15 %
Ruuvikannet
Teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta. Toimitetaan asennettuna, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.
IP-suojaus
IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529
Vakioversiot
Läpireiät kuusiokoloruuveille.
- EBR-SWM-B-C: sinkitty liitin, 8 napaa, lähtö takana.
- EBR-SWM-L-C: sinkitty teräsliitin, 8 napaa, lähtö vasemmalla puolella.
- EBR-SWM-R-C: sinkitty liitin, 8 napaa, lähtö oikealla sivulla.
8-napainen kaapeli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM tyyli 1569/2517.
- EBR-SWM-B-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö takana.
- EBR-SWM-B-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö takana.
- EBR-SWM-L-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö vasemmalla puolella.
- EBR-SWM-L-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö vasemmalla puolella.
- EBR-SWM-R-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,.5 metriä, lähtö oikealla puolella.
- EBR-SWM-R-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö oikealla puolella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Nämä kahvat asennetaan tyypillisesti koneiden oviin tai suojuksiin.
Ulkoisen logiikan avulla LEDit voidaan konfiguroida ilmoittamaan painikkeen vastaavaa tilaa. Esimerkki: Koneen ollessa käynnissä punainen valo syttyy ja vihreä valo on sammunut. Painiketta painamalla käyttäjä pyytää pääsyä suojatulle alueelle: tässä tapauksessa vihreä valo syttyy ja punainen valo on sammunut.
Painikkeiden mekaaninen käyttöikä on 1 x 106 sykliä.
Tuote on valmistettu noudattaen standardeja EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 ja CE-merkintä on nähtävissä kahvan yhdellä sivulla.
Mikäli käytetään pidennystä kulmaliittimellä, kaapelin lähdön suunta on esitetty kuvassa 1.
EBR-SWM -kahvan voi asentaa EBR neutraalin kahvan kanssa.
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.
| Sähköiset ominaisuudet | |||
| Kuorma | Jännite | Virta | Maks. syklit |
| Resistiivinen | 28 Vdc | 1899-12-31 | 25000 |
| Resistiivinen | 115 Vac, 60 Hz | 1 A | 25000 |
| Induktiivinen | 28 Vdc | 2 A | 25000 |
| DWV | 1050 Vrms | - | - |
| Logistiikkataso | 5 Vdc | 10 mA | 1 x 106 |
| Oikosulkuehdollinen virta: 1 000 A | |||
*Liitinversiolle suurin sallittu jännite on 24 V ja suurin sallittu virta on 2A.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
FC-M12x1: pidennykset 8-napaisella M12 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä