RE.F7-SST-N-HT Yksiosaiset kääntyvät tukipyörät ruostumattomalla teräskannattimella

Duroplast, korkeat lämpötilat

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Pyörän runko

Fenolipohjainen (PF) yksiosainen Duroplast-pyörä, kestää enintään 300 °C lämpötiloja.

Kovuus 92 Shore D ±5.

Vierintäkäyttö

Kääntyvä levykiinnike

AISI 304 ruostumaton teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 2000 N kuormia. Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden. Ei vaadi huoltoa. Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):

  1. kiinnityslevy: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
  2. haarukka: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
  3. kuularadan rengas: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
  4. keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
  5. pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen kuularengas, voideltu korkeita lämpötiloja kestävällä rasvalla;
  6. pölytiiviste: RAL 7015 tumman harmaa teknopolymeeri.

Vakioversiot

  • SBL: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
  • FBL: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.
RE.F7-SBL-SST-N-HT - Kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua, ruostumaton teräs 
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.