HGFT. Öljysilmät - ATEX

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai punainen, kiiltävä pinta (HGFT/SL vain mustana).

Ikkuna

Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T/AR) teknopolymeeri.

Tiivisterengas

NBR-synteettinen kumi.

Vakioversiot

  • HGFT.: matta anodisoidusta alumiinista valmistettu tähdenmuotoinen kontrastinäyttö, jossa punainen keskitason piste.
  • HGFT/SL: ilman kontrastinäyttöä.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100 °C 3 bar paineessa.

Yleiset tiedot

Huomautus

Muiden nesteiden ja erityislisäaineiden käytön osalta ota yhteyttä ELESA:n myyntiosastoon.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

Messinkimutterin tyyppi GH. kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.