ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
pikakiinnitykseen, teknopolymeeri

Nokkavipurunko
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Elastinen liitostappi
AISI 301 ruostumaton teräs.
Nokan liukualusta
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta.
Sylinterimäiset kiinnitysmagneetit
Polyamidipohjainen SUPER-teknopolymeeri (PA), väri musta.
Elastinen laajennuksen pidike-elementti
Itselukittuva mutteri ja aluslevy
Ruostumaton teräs AISI 304.
Vakioversiot
vipu voi sijoittautua mihin tahansa suuntaan
vipu pysyy aina haluttuun suuntaan asetettuna rotaatiota estävän viitetapin ansiosta.
Nokkavipu on laite, jonka avulla on mahdollista kiinnittää paneeli (esimerkiksi ovi) nopeasti ja tehokkaasti rakenteeseen (esimerkiksi kehys), se takaa täydellisen sulkeutumisen myös tilanteissa, joissa ilmenee tärinää tai jos kahden elementin välillä ilmenee yhdensuuntaisuusvirhe.
Kun vipua käännetään myötäpäivään, elastinen pidike-elementti laajenee ja näin ollen kaksi elementtiä lukkiutuu yhteen (kuva 1).
Tuote sopii käytettäväksi myös sellaisissa laitteissa, joita joudutaan usein puhdistamaan vesi- tai höyrysuihkulla ja kaikissa tapauksissa ympäristöissä, joissa vaaditaan erityisen huomion kiinnittämistä hygieniaan.


Asennusohjeet
Poraa reikä paneeliin (esim. ovi), johon vipu halutaan kiinnittää annettujen mallineiden mukaisesti (kuva 2).
Tappia varten oleva läpimitaltaan 3.95 mm viitereikä (LAC-FL-O-SST-toteutus) mahdollistaa vivun pitämisen suunnattuna haluttuun asentoon.
Asennuksen aikana tapin tulee mennä sisään reikään vähäisellä häiriöllä.
Poraa reikä kiinnitettävään paneeliin (esimerkiksi kehys) taulukossa (kuva 3) annetun mallineen koon mukaisesti.
Asenna vipu ja nokan liukualusta paneeliin (luukku), kohdista elastinen pidike-elementti ja aluslevy vastakkaiselle puolelle, lukitse itselukittuvalla mutterilla kunnes kaikki liikkumavara poistuu puristamalla elastista pidike-elementtiä kevyesti.


s | D | |
1.2 ÷ 3.2 | 19 | 330 |
3.2 ÷ 4.8 | 19.5 | 660 |
4.8 ÷ 6.4 | 20 | 550 |
> 6.4 | 20.5 | 220 |
* Suurin elastisen pidike-elementin kohdistama lyhytaikainen pitovoima