ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
EKK-SST-MD Pyälletyt nupit
Metallinilmaisimella havaittava teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5001, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Erityisteknopolymeeri sisältää lisäaineita, jotka havaitaan metallinilmaisimilla.
Standarditoteutus
AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sininen väri RAL 5001 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa. Lisäksi materiaalin lisäaineet voidaan havaita metallinpaljastimilla hiukkaskuutiokoon ollessa 5 mm sivua kohden.
Havaitsemisen parantamiseksi metallinilmaisimen kalibroinnissa tulee huomioida ruoan/aineen tyyppi kontaminaatioriskin suhteen riippuen sen sisältämästä kosteudesta.
Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.