BT-ESD Uritettu säätönuppi

ESD, johtava teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) johtava erityisteknopolymeeri, väri musta, mattapinta. 103 Ω pinnan resistiivisyys (ASTM D257 koemenetelmä), 103 Ω cm volyymin resistiivisyys (ASTM D257 -koementelmä).

Vakioversiot

  • BT-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • BT-FP: messinkikohoke, kierteitetty läpireikä.
  • BT-p: sinkitty teräs, kierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Erityinen johtava teknopolymeeri (ESD-C sähköstaattista purkausta johtava) ehkäisee elektrostaattisen varautumisen. BT-ESD nupit sopivat ESD-suojatuille alueille (EPA), jossa sähköstaattisille purkauksille alttiita komponentteja tulee käsitellä siten, että vahinkoriski on mahdollisimman vähäinen. Nupin pintaan lähtemättömästi painettu merkki (ESD-C) tunnistaa sen erityisen johtavuusominaisuuden EN 100015/1 ja IEC 61340-5-1 standardien mukaisesti.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.