ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri

Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Navan peitekansi
- ECB.I: polyesteripohjainen teknopolymeeri (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Sisältyy toimitukseen.
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
Vakioversiot
Mustaoksidoitu teräskohoke, Kalvettu H7 reikä.
- EMW+IEL: pyörivällä kahvalla IEL+x SOFT teknopolymeeripinnoitettu termoplastinen soft touch -elastomeeri (TPE).
- EMW+IR: taitettavalla kahvalla IR.620 teknopolymeeri.
Mahdolliset lisävarusteet
Erityistoteutukset pyynnöstä
Navat reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1 toleranssi P9.
Jos haluat tilata käsipyörän uralla, täydennä koodi ja kuvaus indeksillä-K (esim. 204611-K- EMW.350+IEL A-20-K).
Jos tilausmäärät ovat riittävät: versiot lukituslaitteella (Elesa-patentti),.