ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
SUPER-teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeerirunko, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Valmistettu kahdella mustalla sulkutulpalla, asetaalipohjaista teknopolymeeriä (POM).
CFMR.67:ssä on sisäinen alumiinivahvistus.
Palautusjousi
Ruostumaton teräs.
Vakioversiot
Läpivientireiät M6 lieriökantaruuveille.
- CFMR-NC: automaattinen paluu sulkeutuessa.
- CFMR-NC-LB: automaattinen paluu sulkeutuessa, raskaille oville.
- CFMR-NO: automaattinen paluu avautuessa.
- CFMR-NO-LB: automaattinen paluu avautuessa, raskaille oville.
Palautusjousen momenttiarvon jälkiliite
- 020: maks. paluumomentti 0.2Nm, pitomomentti 0.07 Nm.
- 035: maks. paluumomentti 0.35Nm, pitomomentti 0.12Nm.
- 070: maks. paluumomentti 0.70Nm, pitomomentti 0.25Nm.
- 100: maks. paluumomentti 1Nm, pitomomentti 0.33Nm.
- CFMR-NS: lisäsarana, palautumaton jousi.
- CFMR-NS-LB: lisäsarana, ilman paluuta, ilman jousta, raskaille oville.
Tribologisten ominaisuuksien optimoinnin ansiosta CFMR-LB -versio mahdollistaa kitkakertoimen vähentämisen ja näin ollen saranan käytön painavammissa ovissa.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Sarana voi saavuttaa arvon –90°, mutta tätä tilaa ei saa käyttää CFMR-NO -toteutuksessa.
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta palautusjousen oikea toiminta ei vaarannu.
Ominaisuudet ja suorituskyky
CFMR saranaa käytetään oven automaattiseen uudelleen sulkemiseen tai uudelleen avaamiseen palautusjousen avulla.
Momentti vaihtelee porrastetusti saranan avaus-/sulkukulman mukaan.
Erityisissä väsytysrasitustesteissä palautusjousi ylitti 20 000 syklin (CFMR.35) ja 100 000 (CFMR.67) syklin rajan säilyttäen momenttiarvonsa muuttumattomina.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus |
| Kuvaus | Staattisen kuorman maks. raja Sa [N] | Staattisen kuorman maks. raja ra [N] | Staattisen kuorman maks. raja S90 [N] |
| CFMR.35 | 390 | 600 | 600 |
| CFMR.67 | 2100 | 3500 | 1900 |
Maksimi staattinen kuorma on arvo, jonka ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan toiminnallisuutta. Sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti tulee tähän arvoon soveltaa sopivaa tekijää.
Valintaopas
Tietyn painon W (kg) omaavan oven paluuvoima riippuu saranan jousen voimasta [Nm] ja saranan kiinteän osan ja liikkuvan osan välisten liukupintojen välisestä kitkasta. Tämä taas riippuu käytetyn teknopolymeerin tribologisista ominaisuuksista.
Taulukossa on annettu suuntaa-antavat ohjeet saranan valintaan ja sen kohdentamiseen määrättyyn sovellukseen.
Arvot on saatu tuloksena testeistä, jotka on suoritettu laboratorioissa valvotuissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa (23 °C – 50 % RH), määrätyissä käyttöolosuhteissa ja rajoitetulla ajanjaksolla.
Suosittelemme aiotun sovelluksen asianmukaisen toiminnan tarkastamista kaikissa tapauksissa.
Muut tekniset yleistiedot löytyvät kohdasta Suositukset.
| Pmax oven paino | Sopivat saranat |
| < 3 Kg | CFMR.35-020 + CFMR.35-NS |
| < 5 Kg | CFMR.35-020 + CFMR.35 |
| < 5 Kg | CFMR.67-020 + CFMR.67-NS |
| < 5 Kg | CFMR.67-020 + CFMR.67-020 |
| < 5 Kg | CFMR.67-035 + CFMR.67-NS |
| 5 Kg | CFMR.67-035 + CFMR.67-035 |
| 5 Kg | CFMR.67-070 + CFMR.67-NS |
| 8 kg | CFMR.67-100 + CFMR.67-NS |
| 10 Kg | CFMR.67-070 + CFMR.67-70 |
| 12 kg | CFMR.67-100 + CFMR.67-NS |
| 35 Kg | CFMR.67-070-LB + CFMR.67-NS-LB |
| 40 Kg | CFMR.67-100-LB + CFMR.67-NS-LB |
| 70 Kg | CFMR.67-070-LB + CFMR.67-070-LB |
| 90 Kg | CFMR.67-100-LB + CFMR.67-100-LB |
Pmax= oven maksimipaino, jonka sarana pystyy sulkemaan pienellä jäännöspitovoimalla testattuna vähintään 45º avauskulmalla.
HUOMAUTUS: tämä paino riippuu oven geometrian (erityisesti sen painopisteen) lisäksi myös saranoiden täydellisestä koaksiaalisuudesta.