ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri, ergonomiset soft-touch-sisäkkeet

Materiaali
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, erittäin palautumiskykyinen, väri musta, mattapinta, "soft-touch" -sisäkkeet termoplastista elastomeeria (TPE) kemiallisesti ja mekaanisesti saumattu, kovuus 70 Shore A, väri oranssi RAL 2004 (C2), punainen RAL 3000 (C6), vihreä RAL 6017 (C17) ja harmaa RAL 7024 (C24), mattapinta.
Vakioversiot
Messinkikohokkeet.
- M.343-SOFT: kierteitetyt pohjareiät, taka-asennukseen.
- M.343-FM-SOFT: läpivientireiät lieriökantaisille kuusiokoloruuveille.
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.