MRH Alastaittuva uppovedin

Ruuvikiinnitteiset, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Runko

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, Korkea UV-säteilyn kestävyys.

Kahva

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, Korkea UV-säteilyn kestävyys.

Ruostumaton AISI 316 teräsjousi.

AISI 316 ruostumaton saranatappi

Aluslevyt

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, Korkea UV-säteilyn kestävyys.

Kierteittävät ruuvit AISI 316 ruostumaton teräs Ø3.5 (sisältyvät toimitukseen).

Vakioversiot

  • MRH.80-6: asennus paneeleihin, joiden enimmäispaksuus on 6 mm.
  • MRH.80-12: asennus kerrospaneeleihin, joiden enimmäispaksuus on 6 mm ja 12 mm välillä.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

MRH:n kahva on täysin upotettu.

Sisäänvetäytyvää nappia painamalla kahva tulee ulos kotelostaan pikatoimintomekanismin ansiosta, jolloin paneelit, laatikot yms. voidaan avata tai lukita.

Tekniset tiedot

Vetolujuus : Taulukossa raportoidut F1-arvot on saatu suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.

MRH - Alastaittuva uppovedin 
Toimintatapa

  • Poraa kahvan kotelo mallineen mittojen mukaan.
  • Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
  • Työnnä kahvan runko kokonaan reikään.
  • Työnnä aluslevyt sisään käyttäen kierteittäviä ruuveja (sisältyvät toimitukseen), kunnes ne eivät enää mene pidemmälle. Ehdotettu kiristysmomentti on 1 Nm.
MRH - Alastaittuva uppovedin 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.