ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Läpimitta 27 mm, tuella tai ilman, kumi
Materiaali
Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR) tai silikonikumia (VMQ).
Alumiinituki.
Vakioversiot
- VVA-27-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
- VVA-27-N: luonnonkumi, ilman tukea.
- VVA-27-S: silikonikumi, ilman tukea.
- VVA-27-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
- VVA-27-T-N: luonnonkumi, tuella.
- VVA-27-T-S: silikonikumi, tuella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Niitä käytetään pakkaussektorilla, erityisesti pakkauksissa, joissa käytetään muovikalvoja, sekä paperin prosessointisektorilla paperiarkkien käsittelyyn.
Imukupin tukipintaan muovattu labyrinttimuoto takaa tehokkaamman otteen käsiteltävästä tuotteesta. Erityisesti urat mahdollistavat tyhjiön tasaisen jakaantumisen tuotteen pinnalla estäen pakkausarkin tai pussin imeytymistä imukuppiin.