ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Metallinilmaisimella havaittava teknopolymeeri, helposti puhdistettava
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5001, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Erityisteknopolymeeri sisältää lisäaineita, jotka havaitaan metallinilmaisimilla.
Vakioversiot
- VTT-SST-MD: AISI 304 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VTT-SST-p-MD: AISI 304 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sininen väri RAL 5001 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa. Lisäksi materiaalin lisäaineet voidaan havaita metallinpaljastimilla hiukkaskuutiokoon ollessa 5 mm sivua kohden.
Havaitsemisen parantamiseksi metallinilmaisimen kalibroinnissa tulee huomioida ruoan/aineen tyyppi kontaminaatioriskin suhteen riippuen sen sisältämästä kosteudesta.
Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.
Kolmisakarainen muoto suurilla syvennyksillä takaa tehokkaan otteen myös työkäsineitä käytettäessä.
Muotoilu ilman takaosan syvennyksiä, jota käytetään yleensä paksuuden vähentämiseen, ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymistä ja takaa helpon puhdistamisen. Sopii erityisesti käyttäväksi koneissa ja laitteissa, joiden osat joudutaan usein puhdistamaan vesi- tai höyrysuihkulla.