ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
VTD Momenttinuppi
Teknopolymeeri

Nupin runko
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Peitekansi
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 7035, väri harmaa, mattapinta.
Momentinrajoitusmekanismi
Karkaistu teräs.
Vakioversiot
Sinkitty teräsnapa kierteitetyllä sokealla reiällä.
- VTD-AZ-2: enimmäismomentti 2Nm.
- VTD-AZ-3: enimmäismomentti 3Nm.
- VTD-AZ-4: enimmäismomentti 4Nm.
- VTD-AZ-6: enimmäismomentti 6Nm.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
VTD nuppia käytetään, kun kohdistettu kiristysmomentti ei saa ylittää tiettyä arvoa.
Momentin välitys nupista puristuselementtiin tapahtuu jousijärjestelmällä, joka vapauttaa nupin sitten, kun vaadittu momentti on saavutettu. Kun määritetty momentti ylitetään, kuuluu napsaus, joka ilmoittaa enimmäiskiristyksen saavuttamisesta.
Mekanismin lukitus avautuu kääntämällä nuppia vastapäivään (Elesa-patentti).
Nuppia on testattu 60 000 kiristyssyklissä, ja momenttiarvot pysyivät muuttumattomina.

Erityistoteutukset pyynnöstä
- Nupit kierteitetyllä ruuvilla.
- Nupit erilaisilla enimmäismomentin arvoilla.
- Nupit ruostumattomilla teräsosilla ja synteettisellä NBR-kumisella O-renkaalla.
- Nupit, kannet toimitetaan muissa väreissä.