ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Sinkkivalu

Versiot
- Tyyppi H: pystytasossa säädettävä
- Tyyppi B: vaakatasossa säädettävä
- Tyyppi HB: pysty- ja/tai vaakatasossa säädettävä
- Tyyppi D: läpirei’illä
- Tyyppi DH: läpirei’illä, pystytasossa säädettävä
- Tyyppi DB: läpirei’illä, vaakatasossa säädettävä
Sinkkivalu ZD
pinnoitettu epoksihartsilla
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely SW
Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely SR
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti
Tiedot
Saranoita GN 235 voi säätää korkeus- ja leveyssuunnassa urien mukaan muotoilusta riippuen ja ne kiinnitetään matalakantaisilla kuusiokanta-, ovaalikanta- tai lieriökantaruuveilla.
Koska tilaa on riittävästi (asennustila) ruuvien kannoille ja aluslevyille, saranat voidaan avata 180º ilman törmäysvaaraa.
Saranan porausmalli vastaa mallia CMM saranaperheessä, minkä ansiosta saranat ovat keskenään vaihdettavissa.
