ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
lasi- ja muovipaneeleille, sinkkivalu

Tyypit
- Tyyppi E: kulmalukitsin.
- Tyyppi EB: kulmalukitsin lukitustapilla.
- Tyyppi F: pintalukitsin.
- Tyyppi FA: pintalukitsin vastelevyllä.
- Tyyppi FB: pintalukitsin lukitustapilla.
Sinkkivalu ZD
Epoksihartsipinnoite:
- Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely SW
- Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely SR
Pidätinruuvit
Ruostumaton teräs AISI 304
Kumisisäkkeet
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)
Vastelevy (tyyppi FA)
Ruostumaton teräs AISI 316L
Lukitustapit (tyyppi EB ja FB)
- Ruostumaton teräs AISI 304
Muovipinnoitettu polyamidi (PA)
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 939 -lukitsimia käytetään lasista, muovista ja muista materiaaleista valmistettujen paneelien kiinnittämiseen. Saatavissa on sekä kulma- että pintalukitsimia asennustilanteesta riippuen. !da duplicazione!
Paneelit lukitaan kumisisäkkeiden väliin. Lisäksi tyypiksi voi valita pakkolukituksen lukitustapilla tai vastelevyllä.
Jos lukitsimia käytetään 8 tai 10 mm urilla varustettujen profiilijärjestelmien kanssa, T-mutterit GN 938.1 ovat saatavissa asennustarvikkeina. Niiden avulla kohdistaminen on yksinkertaista, ne estävät lukitsimien kiertymisen ja poistavat mahdollista rasitetta.


