ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
TCC-VD-lukitsimille, Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Vakioversiot
TCC-A-VD: pyöreille putkille läpimitta "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q-VD: neliömäisille putkille "s" ±0,2 mm.
Tekniset tiedot
Taulukossa esitetyt kestävyysarvot on saatu mittaamalla laboratoriotesteissä vallitsevassa lämpötilassa ja ruuvien ollessa kiristettyinä enimmäismomenttiin 5 Nm versiolle TCC-A-VD-18 ja 12 Nm versiolle TCC-A-VD-30.