TCC-A Reiän kavennusholkki

TCC-lukitsimille, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta RAL 9005 (C9) tai harmaa RAL 7040 (C33), mattapinta.

Yleiset tiedot

Vakioversiot

TCC-A: pyöreille putkille läpimitta "d1" ±0,2mm.

TCC-A-Q:  neliömäisille putkille "s" ±0,2 mm.

TCC-A-Q - Neliöputkille 

Tekniset tiedot

Taulukossa esitetyt kestävyysarvot on saatu mittaamalla laboratoriotesteissä vallitsevassa lämpötilassa ja ruuvien ollessa kiristettyinä enimmäismomenttiin 5 Nm versiolle TCC-A-18 ja 12 Nm versiolle TCC-A-30.

TCC-A-Q - Neliöputkille 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.