TCC-PBF Asennusalusta saranaliitoksille

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Alusta

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta RAL 9005 (C9) tai harmaa RAL 7040 (C33), UV-säteitä kestävä, mattapinta.

Ruuvi ja mutteri  (toimitettu)

Lieriökantaruuvit kuusiokololla, AISI 304 ruostumaton teräs, kiinnijäämisen estävällä käsittelyllä.

Itselukittuva mutteri ruostumatonta terästä AISI 304.

Vakioversiot

  • TCC-PBF-E: ulkoiset hampaat.
  • TCC-PBF-S: ilman hampaita.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Saranaliitoksen voi toteuttaa yhdistämällä ulkoisilla hampailla varustetun alustan sisäisillä hampailla varustettuun lukitsimeen, tai yhdistämällä alustan ilman hampaita lukitsimeen ilman hampaita.

Lukitsimista koostuvien nivelten, joiden sisäinen hammastus on 18 mm läpimitaltaan ovat 24-hampaisia, ja niissä on 15° säätökulma. 30 mm läpimittaisilla on 36 hammasta ja 10° säätökulma.

Alustoista ja lukitsimista ilman hampaita muodostetut liitokset voidaan asettaa mihin tahansa kulmaan.

Vaarnaruuvin s voi korvata sarjalla TCC-KS.

Tekniset tiedot

Taulukossa esitetyt kestävyysarvot on saatu mittaamalla laboratoriotesteissä vallitsevassa lämpötilassa ja ruuvien ollessa kiristettyinä suositellulla vääntömomentilla C#.

Lisävarusteet

Lisävarusteet pyynnöstä (tilataan erikseen)

  • TCC-KV: ruuvit ja kiinnitysmutterit.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.