ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GW12 Analogiset - digitaaliset näytöt
painovoimainen käyttö, teknopolymeeri
Kotelo
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Sisäänvalettu kara.
Viiste
Teknopolymeeri. Ikkunan päälle valettu.
Ikkuna
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri (käytännössä rikkoutumaton). Kestää liuottimia, öljyjä, rasvoja ja muita kemiallisia aineita (vältä kosketusta alkoholiin puhdistustoimenpiteiden aikana).
Valitsin
Anodisoitu alumiini, asteikko myötä- tai vastapäivään, väri musta.
Lukema
Viisinumeroinen pyörälaskuri ja yksi punainen osoitin, joka pyörii asteikollisella valitsimella. Punaisen pyörän numerot ilmoittavat desimaaliarvot, kun taas osoitin näyttää sadasosat.
Näyttö ilmoittaa karan ohjaaman mekanismin siirtymän verrattuna alkuasentoon (0). Yksi koneen karan täydellinen kierros vastaa käsipyörän/nupin kierrosta ja vastaavasti punaisen osoittimen kierrosta. Punaisen osoittimen kierros vastaa määrättyä laskurin lukemaa (ks. taulukossa ”lukema laskurissa punaisen osoittimen yhden kierroksen jälkeen”).
Kuulalaakerin rotaatio: enimmäislukutarkkuus.
IP-suojaus
Ikkunan ultraäänihitsaus runkoon takaa täydellisen tiiveyden IP 67 suojausluokassa, ks. EN 60529.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Nupit, joissa on integraalinen painovoima-asennonilmaisin, sopivat käytettäviksi karoissa, joissa on vaakatasoinen tai maks. 60º kalteva akseli.
Käsipyörän valitsemiseksi ks. taulukko “Käsipyörät/nupit - mahdollinen asentaminen ilmaisimilla”.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Ei osoitinta
- Yksinkertainen valitsin
- Erityisvalitsin logolla tai mukautetulla asteikkojaotuksella
- Parafiiniöljyllä täytettynä maksimi jatkuva käyttölämpötila 40 °C
- Erityislukemat yhden kierroksen jälkeen.
Toimintatapa
Ilmaisimet toimitetaan takakotelon ruuvilla, jolla estetään mekanismin pyöriminen kuljetuksen aikana ja vältetään lukeman siirtyminen. Ennen ilmaisimen asentamista käsipyörään, poista ruuvi takaosasta kuusisakaraisella kololla TORX®*T6 kiinnittämiseen ja kiinnitä siihen toimitettu itsekiinnittyvä elementti IP 67 tiiveysluokan varmistamiseksi.
*TEXTRON INC:in rekisteröity tavaramerkki.