RMM Sylinterimäiset kiinnitysmagneetit

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Messinkikotelo.

Vakioversiot

  • RMM-ND: (NdFeB) neodyymi-rauta-boori -magneetti, sinisellä merkitty tarttuva pinta, lämpötilankestävyys enintään 80 °C.
  • RMM-ND-M: (NdFeB) neodyymi-rauta-boori -magneetti, sinisellä merkitty tarttuva pinta, lämpötilankestävyys enintään 80 °C. Kierteitetyllä pohjareiällä.
  • RMM-SC: (SmCo) samarium-koboltti-magneetti, valkoisella tarttuvalla pinnalla, lämpötilankestävyys enintään 200 °C.

Kiinnitysmagneettien tekniset tiedot.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

RMM lieriönmuotoiset kiinnitysmagneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä, joilla on korkea suorituskyky ja vähäiset kokonaismitat.

Magneettisten napojen asetelma tunnetaan sandwich-magneettijärjestelmänä. Tämän tyyppinen magneettinen järjestelmä tuottaa maksimin pitkäkestoisen pitovoiman, myös pienimmillä työkappaleilla.

Tämän tyyppisten magneettien asentaminen suoraan teräskomponenttiin aiheuttaa magneettisen oikosulun, joka vähentää kiinnitysvoimaa jopa 15 prosentilla.

Tämän vaikutuksen välttämiseksi etäisyys x ulkoisen messinkipinnoituksen ja teräskomponentin välillä tulisi säilyttää, myös silloin, kun magneettia lyhennetään.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.