RML-US Suojaamattomat lieriönmuotoiset magneetit

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

  • RML-US-AN: (AlNiCo) alumiini-nikkeli-kobolttimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 450 ºC.
  • RML-US-ND: (NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C.

Kiinnitysmagneettien tekniset tiedot.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

RML-US kiinnitysmagneetit ovat suojaamattomia lieriönmuotoisia magneetteja.

Ne kiinnitetään useimmiten liimaamalla.

Kun RML-US suojaamattomia magneetteja käytetään ilman ilmaväliä,niillä on alhaisempi tartuntavoima kuin magneettijärjestelmillä. RML 772), jossa magneettinen suojaus nostaa erittäin paljon pintaan kohdistuvan tartuntavoiman intensiteettiä.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.