ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CMLX Kalustelukko painotoiminnolla, riippulukolla lukittava
Kiilamaisella nupilla, sinkkivalua
Materiaali
Roottori, staattori ja nuppi nikkelöityä sinkkiseosta.
Mutteri
M19x1 messinkiä.
Hammastettu aluslevy
Sinkitty teräs.
Tiivisterengas
NBR-kumi.
Sulkuvipu
Sinkitty teräs, paksuus 2,5 mm.
Ruuvi
M5x10 sinkitty teräs.
Litteät ja elastiset aluslevyt
Sinkitty teräs.
Sisäinen jousi
Ruostumaton teräs.
Rotaatio
90°.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
CMLX puristussalvat sopivat erityisesti käytettäviksi voimakkaalle tärinälle altistuvissa kaapeissa tai ovissa.
Toimitetaan poikittaisreiällä riippulukon asentamista varten, koukun läpimitta 5–7 mm.
Vivun kääntäminen on mahdollista vain nupin puristuksella.
Erityistoteutukset ja lisävarusteet
- Sulkuvivut muissa mitoissa.
- Messinkinen kierteitetty laajennus vivun pitkäaikaiseen kohdistamiseen (koodi 421137 C.PQ M5/58).