CMT.AE-V0 Kalustelukko painotoiminnolla

Alastaitettavalla nupilla, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Roottori, staattori, taitettava nuppi, sulkuvipu ja mutteri (M22x1.5) lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta, mattapinta.

Tiivisterengas

SBR-kumi.

Hammastettu sisäaluslevy

AISI 304 ruostumaton teräs

Kierteittävä ruuvi

AISI 304 ruostumaton teräs

Rotaatio

90°.

IP-suojaus

IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529

Yleiset tiedot

Tekniset tiedot

V0-sertifiointi UL-94 V (Underwriters Laboratories) määritysten mukaisesti (ks. Tekniset tiedot) ilmoittaa, että muovisessa testauskappaleessa, jolla on määrätty muoto ja määrätyt mitat, pystyasentoon asetettuna liekki sammuu 10 sekunnin kuluessa aiheuttamatta hehkuvaa pisarointia.

CMT.AE-V0 - Kalustelukko painotoiminnolla 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Sulkuvivut I2 reunakielekkeellä muissa mitoissa.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.