ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
nupin puoli (etuosa hygieeninen) / nupin ja tapin puoli (täysin hygieeninen)

Tyyppi
Tyyppi SW: Kahdella paikalla kiintoavaimelle
Tunnistenro.
- Tyyppi FH: Käyttöpuolella hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen)
- Tyyppi VH: Käyttöpuolella ja salvan varren puolella hygieeninen muotoilu (kokonaan hygieeninen)
Lukkokotelo
Ruostumaton teräs AISI 316L
Salvan varsi
Ruostumaton teräs
- AISI 304 kun d1 = 22 (etuosa hygieeninen)
- AISI 316L kun d1 = 30 (etuosa hygieeninen)
- AISI 316 (kokonaan hygieeninen)
Tiivisteet (kokonaan hygieeninen)
Sininen, FDA-määräysten mukainen
Lämpötilankestävyys –40 – +110 ºC
Tiivisterengas / O-rengas
EPDM E
- Sininen, FDA-määräysten mukainen (etuosa hygieeninen)
- Lämpötilankestävyys -40 ºC - +120 ºC
- Kovuus 85 ±5 Shore A (Tiivisterengas)
- Kovuus 70 ±5 Shore A (O-rengas)
- Muut tiivisteet / pyyhin (kokonaan hygieeninen) TPU, kovuus 95±5 Shore A
Muut osat
Ruostumaton teräs AISI 316L
Kaikki liikkuvat osat on voideltu FDA-vaatimusten mukaisella erityisrasvalla
Suojausluokka IP 66
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut salpalukot GN 1150 on tarkoitettu käytettäviksi hygieenisissä tiloissa ja ne täyttävät hygieniavaatimukset käyttöpuolella (etuosa hygieeninen) ja käyttöpuolella ja salvan varren puolella (kokonaan hygieeninen) erityisten asennusmuttereiden sekä optimoidun salvan varren ja kuusioruuvin ansiosta. Lukitusmekanismi on suojattu kahdella tiivisteellä (etuosa hygieeninen) tai useilla tiivisteillä (kokonaan hygieeninen). Lisäksi korkealaatuinen pinta (Ra < 0,8 µm) ja välyksetön asennus ehkäisevät lian tarttumisen ja helpottavat puhdistamista.
Salpalukoilla sulkeminen tapahtuu turvallisesti, kääntyy enintään 90º, jolloin salvan varsi sijoittuu lukittuun asentoon kehyksen taakse. Salvan varren kaltevat pinnat varmistavat sujuvan kohdistamisen. Salvan varsia on saatavissa eri taittokulmissa, jolloin ne kattavat salvan varren etäisyyden A välillä 6–28 mm (etuosa hygieeninen) ja 22–44 mm (kokonaan hygieeninen).
Kotelossa olevien asennusreikien tulee olla suorassa kulmassa, puhdistettuina porauspurseista ja viisteettömiä. Näin varmistetaan, että tiivisterenkaat toimivat asianmukaisesti. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut salpalukot GN 1150 (etuosa hygieeninen) toimitetaan irrallisella salvan varrella.


Lisävaruste
Tiivisterenkaat GN 7600
Tekniset tiedot ja asennusohjeet
Asennusta varten mitoita oven, suojuksen tai luukun reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.
Salvan kotelo työnnetään asennusreikään etupuolelta ja kiinnitetään takapuolelta asennusmutterilla. Sen jälkeen salvan varsi kiinnitetään kuusioruuvilla.
Sarjatuotannossa tarvittava asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella.
Asennusreiän läpimitta voidaan tehdä myös poraamalla tai jyrsimällä piirroksissa osoitetulla tavalla.
Peltilävistin GN 123 on myös saatavissa pienille tuotantoerille ja peltilevyille, joiden paksuus on < 2 mm.
