ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
MVAS. Vertikaalinen pikalukitsin
Laippakiinnitys ja varmistinvipu, teräs tai ruostumaton teräs

Vakioversiot
Avoin lukitusvipu ja kaksi taitettua aluslevyä:
- MVAS-AL: C10 sinkitty teräs, sinkityt teräsniitit.
- MVAS-ALX: AISI 304 ruostumaton teräsrunko ja niitit.
Kiinteä lukitusvipu ja pultin pidike:
- MVAS-EL: C10 sinkitty teräs, sinkityt teräsniitit.
- MVAS-ELX: AISI 304 ruostumaton teräsrunko ja niitit.
Tukiholkit
Hiottu ja karkaistu teräs.
Kahva
Polyuretaani, väri punainen.
Vivun vapautumisen estävä suojus
Polyvinyylikloridi (PVC).
Jousi
AISI 302 ruostumaton teräs.
Kiinnityspultti
Tilattava erikseen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Turvavaste voimakkaasta tärinästä johtuvan tahattoman avautumisen tai sulkeutumisen estämiseksi.
Vipu ei pääse lyömään käyttäjää sormille avautumisen aikana.
Kiinnityksen aikana vipua ohjataan sivutyönnön aiheuttaman toimintaiskun ehkäisemiseksi.