ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GST-SB Pidätinruuvit
pyöreäpäinen ja kuusiokolo, SUPER-TEKNOPOLYMEERI
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidi (PA) SUPER-teknopolymeerirunko, väri musta RAL 9005 (C9) tai harmaa RAL 7040 (C33).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GST-SB -ruuveja voi käyttää yhdessä GN 631 painealustojen kanssa erilaisten lukitusjärjestelmien tekemiseen.
Kuusiokolopää mahdollistaa tuotteen nopean kiinni- ja aukiruuvaamisen.
Kuulan läpimitta d1 on pienempi kuin ruuvin läpimitta d, minkä ansiosta ruuvaamisen voi tehdä pyöreältä puolelta.
Lisäksi GST-SB-ruuveissa on seuraavat ominaisuudet:
- Ruosteen estävä.
- Kemiallisten aineiden kestävyys.
- Voi käyttää myös ulkotiloissa, ihanteellisen kestävä.
- Suuri mekaaninen kestävyys.
- Keveys: sopii käyttötarkoituksiin, joissa vaaditaan kevyttä painoa.