ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
GN 709.7 Lukituselementit
Litteäpäinen kuula, teräs
Materiaali
Karkaistu teräs, luokka 10.9 (vetolujuus 1 000 N/mm2).
Vakioversiot
- GN 709.7-B: karkaistu litteäpintainen teräskuula (54+2 HRC).
- GN 709.7-K: asetaalihartsipohjainen (POM) litteäpintainen teknopolymeerikuula, luonnonvärinen.
- GN 709.7-R: karkaistu pyälletty litteäpintainen teräskuula (54+2 HRC).
Tiivisterengas
NBR-kuminen O-rengas.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 709.7 vaarnaruuvit sopivat koneistettavien osien kiinnittämiseen. Litteäpintainen (ei käännettävä) kuula mahdollistaa kosketuspintojen yhdensuuntaisuusvirheiden kompensoinnin enintään 10°:een.
O-rengas pitää kuulan paikallaan ja estää lian pääsyyn.