ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teräs tai ruostumaton teräs

Tiivisterengas
Huopatiiviste (vain mitoille d2 = 36).
Vakioversiot
- GN 509.1-SBL: Sorvattu ja sinkitty teräskotelo. Luonnollinen teräskuulat.
- GN 509.1-SNI: Sorvattu ja sinkitty teräskotelo. Ruostumaton AISI 420C teräskuulat.
- GN 509.1-NNI: sinkitty AISI 420B ruostumaton teräskotelo tai AISI 303 ruostumaton teräs (vain mitoille GN 509.1-15). Ruostumaton AISI 420C teräskuulat.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 509.1 kuularullat sopivat erityisesti kuljetusradoille. Ne toteuttavat lineaarisia tai pyöriviä liikkeitä helpommin, myös raskailla kuormilla (ks. Tekniset tiedot).
Mahdolliset lisävarusteet
Jousirenkaat GN 509.3 ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jousirenkailla kuularullat GN 509.1 voi asentaa helposti ja nopeasti.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri kuulat.